Bridă de strângere pivotantă pneumatic aluminiu negru eloxat 05610-10-232
- Se poate automatiza
- Opțiuni de fixare universale
- Pivotare dreapta și stânga
- Cu două acțiuni
Unitatea de vânzare
324,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
înșurubat cu flanșă
Tipul de formă
pivotare spre stânga
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
placat cu crom dură
B=lățime
60
D=filet
M50X1,5
H=înălțime
103
A
60
A1
69
A2
30
A3
23
B1
45
B2
80
Cursă
S
28
D1
M8
D2
16
D3
6,5
D4
G1/8
Dimensiune
32
F1
N
370
H1
150
H2
73
H3
30
H4
25
H5
13
H6
10,5
H7
19
S1
14
S2
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat argintiu.
Piston placat cu crom dur.
Piston placat cu crom dur.
Note
Bridele de strângere pivotante pneumatice înșurubabile cu flanșă, sunt utilizate în aplicații în care sunt suficiente forțe de strângere reduse sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv. Racordurile de aer comprimat ale bridei de strângere pivotante se află în flanșă.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Cursa totală a bridei de strângere pivotante este formată dintr-o cursă de pivotare și o cursă de tensionare. La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos. Prinderea piesei de prelucrat trebuie să se facă exclusiv prin cursa de tensionare.
Brida de strângere pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare. F1 = la 6 bar presiunea maximă de regim admisă.
Brida de strângere pivotantă înșurubabilă, cu flanșă, poate fi fixată de sus sau de jos folosind o piuliță crenelată conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să fixați brida de strângere pivotantă la dispozitivul de sus, folosind patru șuruburi cilindrice.
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Orificiile de fixare din flanșă au aceeași dimensiune ca cea a flanșei filetate 05610-20.
Pachetul de livrare include șurubul și șaiba elastică pentru fixarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv. Racordurile de aer comprimat ale bridei de strângere pivotante se află în flanșă.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Cursa totală a bridei de strângere pivotante este formată dintr-o cursă de pivotare și o cursă de tensionare. La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos. Prinderea piesei de prelucrat trebuie să se facă exclusiv prin cursa de tensionare.
Brida de strângere pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare. F1 = la 6 bar presiunea maximă de regim admisă.
Brida de strângere pivotantă înșurubabilă, cu flanșă, poate fi fixată de sus sau de jos folosind o piuliță crenelată conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să fixați brida de strângere pivotantă la dispozitivul de sus, folosind patru șuruburi cilindrice.
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Orificiile de fixare din flanșă au aceeași dimensiune ca cea a flanșei filetate 05610-20.
Pachetul de livrare include șurubul și șaiba elastică pentru fixarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Relaxare
3) Cursa de rotire
4) Cursa de prindere
5) Relaxat
6) Tensionat
7) Pivotare stânga
8) Pivotare dreapta
2) Relaxare
3) Cursa de rotire
4) Cursa de prindere
5) Relaxat
6) Tensionat
7) Pivotare stânga
8) Pivotare dreapta
Accessory
05620 Braț de prindere pentru brida de strângere pivotantă.
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.