text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
pneumatic
Version 2
screw-on
Form definition
swivel to the right
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
hard chromed
D1=Thread
M30x1,5
D3=Thread
M5
D4=Thread
M5
D=diameter
27,5
H=Height
75
A
41
A1
26
D2
8
F1 N
90
H1
108,5
H2
70
H3
48
H4
2
H5
16
S1
9
S2
8,5
Size
16
Travel S
17,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Piston placat cu crom dur.
Note
Bridele de strângere pivotante pneumatice înșurubabile sunt utilizate în aplicații în care sunt suficiente forțe de strângere reduse sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.

Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.

Cursa totală a bridei de strângere pivotante este formată dintr-o cursă de pivotare și o cursă de tensionare. La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos. Prinderea piesei de prelucrat trebuie să se facă exclusiv prin cursa de tensionare.

Brida de strângere pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare. F1 = la 6 bar presiunea maximă de regim admisă.

Brida de strângere pivotantă înșurubabilă poate fi fixată cu ajutorul unei piulițe crenelate, conform DIN 70852 (07590-05) sau a unei flanșe filetate (05610-20).

Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.

Inclusiv șurub și șaibă elastică pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.

Brațul de prindere, piulița crenelată și flanșa filetată nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Relaxare
3) Cursa de rotire
4) Cursa de prindere
5) Relaxat
6) Tensionat
7) Pivotare stânga
8) Pivotare dreapta
Accessory
05620 Braț de prindere pentru brida de strângere pivotantă.
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem