text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
înșurubabil
Tipul de formă
pivotare spre dreapta
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
placat cu crom dură
D1 = fir
M40x1,5
D3=filet
M5
D4=filet
M8
D=Diametru
38
H=înălțime
73
A
50
A1
30
Cursă S
26
D2
14
Dimensiune
25
F1 N
210
H1
118
H2
70
H3
35
H4
12
H5
16
S1
13
S2
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Piston placat cu crom dur.
Note
Bridele de strângere pivotante pneumatice înșurubabile sunt utilizate în aplicații în care sunt suficiente forțe de strângere reduse sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.

Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.

Cursa totală a bridei de strângere pivotante este formată dintr-o cursă de pivotare și o cursă de tensionare. La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos. Prinderea piesei de prelucrat trebuie să se facă exclusiv prin cursa de tensionare.

Brida de strângere pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare. F1 = la 6 bar presiunea maximă de regim admisă.

Brida de strângere pivotantă înșurubabilă poate fi fixată cu ajutorul unei piulițe crenelate, conform DIN 70852 (07590-05) sau a unei flanșe filetate (05610-20).

Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.

Inclusiv șurub și șaibă elastică pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.

Brațul de prindere, piulița crenelată și flanșa filetată nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Relaxare
3) Cursa de rotire
4) Cursa de prindere
5) Relaxat
6) Tensionat
7) Pivotare stânga
8) Pivotare dreapta
Accessory
05620 Braț de prindere pentru brida de strângere pivotantă.
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought