Swing clamp pneumatic aluminium black anodised 05610-05-132
- Se poate automatiza
- Opțiuni de fixare universale
- Pivotare dreapta și stânga
- Cu două acțiuni
Sales unit
308,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
pneumatic
Version 2
screw-on
Form definition
swivel to the right
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Culoarea
corpului de bază
negru
Component
material
steel
Surface finish
component
hard chromed
D1 = fir
M50x1,5
D3=filet
G1/8
D4=filet
M8
D=Diametru
48
H=înălțime
83
A
60
A1
35
Cursă
S
28
D2
16
Dimensiune
32
F1
N
370
H1
132
H2
79
H3
40
H4
15
H5
19
S1
14
S2
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Piston placat cu crom dur.
Piston placat cu crom dur.
Note
Bridele de strângere pivotante pneumatice înșurubabile sunt utilizate în aplicații în care sunt suficiente forțe de strângere reduse sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Cursa totală a bridei de strângere pivotante este formată dintr-o cursă de pivotare și o cursă de tensionare. La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos. Prinderea piesei de prelucrat trebuie să se facă exclusiv prin cursa de tensionare.
Brida de strângere pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare. F1 = la 6 bar presiunea maximă de regim admisă.
Brida de strângere pivotantă înșurubabilă poate fi fixată cu ajutorul unei piulițe crenelate, conform DIN 70852 (07590-05) sau a unei flanșe filetate (05610-20).
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Inclusiv șurub și șaibă elastică pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Brațul de prindere, piulița crenelată și flanșa filetată nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Cursa totală a bridei de strângere pivotante este formată dintr-o cursă de pivotare și o cursă de tensionare. La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos. Prinderea piesei de prelucrat trebuie să se facă exclusiv prin cursa de tensionare.
Brida de strângere pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare. F1 = la 6 bar presiunea maximă de regim admisă.
Brida de strângere pivotantă înșurubabilă poate fi fixată cu ajutorul unei piulițe crenelate, conform DIN 70852 (07590-05) sau a unei flanșe filetate (05610-20).
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Inclusiv șurub și șaibă elastică pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Brațul de prindere, piulița crenelată și flanșa filetată nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Relaxare
3) Cursa de rotire
4) Cursa de prindere
5) Relaxat
6) Tensionat
7) Pivotare stânga
8) Pivotare dreapta
2) Relaxare
3) Cursa de rotire
4) Cursa de prindere
5) Relaxat
6) Tensionat
7) Pivotare stânga
8) Pivotare dreapta
Accessory
05620 Braț de prindere pentru brida de strângere pivotantă.
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.