Bridă de strângere pivotantă pneumatic aluminiu negru eloxat 05610-1501
- Se poate automatiza
- Opțiuni de fixare universale
- Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale
- Pivotare dreapta și stânga
Unitatea de vânzare
408,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
pivotare spre dreapta
Formă
C
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
65
H=înălțime
106
L=lungime
85
A
80
A1
21,5
A2
31
A3
66
A4
46
A5
25
Cursă
S
30
D
20
D1
M10
D2
8,5
D3
M10
D4
G1/8
D5
10,5
Dimensiune
50
F1
N
700
H1
162
H2
100
H3
25
H4
53,5
H5
45
S1
15
S2
15
T
6,5
T1
30
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Tijă de piston din oțel inoxidabil cu dublă acțiune.
Tijă de piston din oțel inoxidabil cu dublă acțiune.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Note
Clemele pivotante sunt utilizate în cazul în care forțele de prindere reduse sunt suficiente sau când punctul de prindere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat. Forma de bloc a carcasei oferă opțiuni universale de fixare. Pistonul magnetic este pregătit pentru o interogare privind poziția finală electrică.
Inclusiv șurub și inel resort pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Clema pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare.
F1 = la 6 bari presiune max. de funcționare admisă.
Inclusiv șurub și inel resort pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Clema pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare.
F1 = la 6 bari presiune max. de funcționare admisă.
On request
Comutator de proximitate.
Accessory
- Braț de tensionare 05620
- Adaptor 05625
- Adaptor 05625
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.