text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
pivotare spre stânga
Formă
C
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
55
H=înălțime
96
L=lungime
70
A
70
A1
15,5
A2
24,5
A3
52
A4
37
A5
22
Cursă S
31
D
16
D1
M8
D2
8,5
D3
M10
D4
G1/8
D5
8,5
Dimensiune
40
F1 N
450
H1
145
H2
90
H3
20
H4
52
H5
40
S1
16
S2
15
T
8
T1
25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Tijă de piston din oțel inoxidabil cu dublă acțiune.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Note
Clemele pivotante sunt utilizate în cazul în care forțele de prindere reduse sunt suficiente sau când punctul de prindere trebuie să fie liber pentru introducerea și scoaterea piesei de prelucrat. Forma de bloc a carcasei oferă opțiuni universale de fixare. Pistonul magnetic este pregătit pentru o interogare privind poziția finală electrică.
Inclusiv șurub și inel resort pentru atașarea brațelor de prindere disponibile ca accesorii.
Clema pivotantă nu trebuie să fie împiedicată în mișcarea sa de pivotare.
F1 = la 6 bari presiune max. de funcționare admisă.
On request
Comutator de proximitate.
Accessory
- Braț de tensionare 05620
- Adaptor 05625
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem