text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de pârghie
Varianta 1
pneumatic
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
placat cu crom dură
B=lățime
60
D=filet
M50X1,5
H=înălțime
170
A
52
A1
60
A2
22
B1
45
B2
23
B3
80
B4
18
D1
6,5
D2
G1/8
Dimensiune
32
F1 N
370
H1
73
H2
57
H3
25
H4
13
H5
10,5
H6
50-56
H7
20
Tip montaj
înșurubat cu flanșă
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Piston placat cu crom dur.
Note
Clemele pneumatice cu pârghie cu înșurubare cu flanșă sunt utilizate în aplicații în care forțele de strângere reduse sunt suficiente sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și îndepărtarea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.

Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.

Clemele de pârghie pot fi folosite pentru a prinde piesele de prelucrat cu profil redus.

Întinzătorul pârghiei nu trebuie să fie împiedicat în mișcarea pârghiei. F1 = la 7 bar presiunea maximă de regim admisă.

În comparație cu bridele de strângere pivotante, clemele cu pârghie de aceeași dimensiune pot genera forțe de strângere mai mari datorită mecanismului de pârghie.

Clema cu pârghie înșurubată cu flanșă poate fi atașată de sus sau de jos folosind o piuliță de blocare conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să atașați clema cu pârghie la dispozitiv de sus folosind patru șuruburi cilindrice.

Poziția brațului de tensionare poate fi reglată individual.

Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.

Orificiile de montare din flanșă au aceleași dimensiuni ca cele ale flanșei filetate 05610-20.

Piulițele de blocare nu sunt incluse.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Detensionare
3) Detensionat
4) Tensionat
Accessory
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem