Clemă de pârghie pneumatic aluminiu negru eloxat 05609-63
- Se poate automatiza
- Opțiuni de fixare universale
- Cu două acțiuni
Unitatea de vânzare
626,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de pârghie
Varianta 1
pneumatic
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
placat cu crom dură
B=lățime
89
D=filet
M80X1,5
H=înălțime
211
A
74
A1
88
A2
29,5
B1
70
B2
35
B3
118
B4
22
D1
8,5
D2
G1/8
Dimensiune
63
F1
N
1350
H1
80
H2
71,5
H3
25
H4
11
H5
9
H6
54-64
H7
30
Tip montaj
înșurubat cu flanșă
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Piston din oțel.
Piston din oțel.
Version
Corp de bază anodizat negru.
Piston placat cu crom dur.
Piston placat cu crom dur.
Note
Clemele pneumatice cu pârghie cu înșurubare cu flanșă sunt utilizate în aplicații în care forțele de strângere reduse sunt suficiente sau când punctul de strângere trebuie să fie liber pentru introducerea și îndepărtarea piesei de prelucrat.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Clemele de pârghie pot fi folosite pentru a prinde piesele de prelucrat cu profil redus.
Întinzătorul pârghiei nu trebuie să fie împiedicat în mișcarea pârghiei. F1 = la 7 bar presiunea maximă de regim admisă.
În comparație cu bridele de strângere pivotante, clemele cu pârghie de aceeași dimensiune pot genera forțe de strângere mai mari datorită mecanismului de pârghie.
Clema cu pârghie înșurubată cu flanșă poate fi atașată de sus sau de jos folosind o piuliță de blocare conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să atașați clema cu pârghie la dispozitiv de sus folosind patru șuruburi cilindrice.
Poziția brațului de tensionare poate fi reglată individual.
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Orificiile de montare din flanșă au aceleași dimensiuni ca cele ale flanșei filetate 05610-20.
Piulițele de blocare nu sunt incluse.
Instalarea cu economie de spațiu este posibilă datorită designului. Cu ajutorul filetului de înșurubare, înălțimea bridei de strângere pivotante poate fi reglată și este potrivită pentru instalarea inclusă în dispozitiv.
Datorită funcției cu dublă acțiune a întinzătorului, pistonul este deplasat în sus și în jos cu ajutorul presiunii.
Clemele de pârghie pot fi folosite pentru a prinde piesele de prelucrat cu profil redus.
Întinzătorul pârghiei nu trebuie să fie împiedicat în mișcarea pârghiei. F1 = la 7 bar presiunea maximă de regim admisă.
În comparație cu bridele de strângere pivotante, clemele cu pârghie de aceeași dimensiune pot genera forțe de strângere mai mari datorită mecanismului de pârghie.
Clema cu pârghie înșurubată cu flanșă poate fi atașată de sus sau de jos folosind o piuliță de blocare conform DIN 70852 (07590-05). O altă opțiune ar fi să atașați clema cu pârghie la dispozitiv de sus folosind patru șuruburi cilindrice.
Poziția brațului de tensionare poate fi reglată individual.
Brida de strângere pivotantă poate fi acționată numai cu aer lubrifiat.
Orificiile de montare din flanșă au aceleași dimensiuni ca cele ale flanșei filetate 05610-20.
Piulițele de blocare nu sunt incluse.
Drawing reference
1) Tensionare
2) Detensionare
3) Detensionat
4) Tensionat
2) Detensionare
3) Detensionat
4) Tensionat
Accessory
07590-05 Piuliță canelată DIN 70852.
05610-20 Flanșă filetată.
05610-20 Flanșă filetată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.