Clemă pneumatică cu atașament cilindric vertical oțel 05332-04
- Clemele pneumatice se folosesc ca dispozitiv de montare și dispozitiv de reținere
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Cu acțiune dublă
- Se poate automatiza
Unitatea de vânzare
534,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pneumatică
Varianta 1
cu atașament cilindric vertical
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
77,5
L6=lungime
139
B1
10
B2
45
D
8,5
D1
16
Dimensiune
4
F1
kN
2
F2
kN
3
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
H
100
H1
144
H2
20,5
H3
20
H4
32
H5
32
H6
51,0 DO 80,0
H7
245
H8
80
L1
102
L2
32
L3
17,5
L4
49
L5
19
R
G1/4
UNSPSC Code
31162800
VL
0,8
șuruburi
de presiune corespunzătoare
M8x65
α
90°
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
Piese de pârghie din tablă de oțel, mâner cu ax din oțel inoxidabil.
Version
Piese cu pârghie galvanizate.
Cilindru pneumatic, cu dublă acțiune. Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale.
Întinzător galvanizat și pasivizat.
Complet cu șurub de presiune temperat, galvanizat și pasivizat cu capac de protecție.
Cilindru pneumatic, cu dublă acțiune. Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale.
Întinzător galvanizat și pasivizat.
Complet cu șurub de presiune temperat, galvanizat și pasivizat cu capac de protecție.
Note
Clemele pneumatice au următoarele avantaje în raport cu clemele manuale: operatorul este scutit de fixarea frecventă. Mai multe cleme pot fi acționate simultan și pot fi închise într-o anumită ordine.
Clemele simple sau multiple pot fi acționate prin sistemul de comandă mașinii sau prin control manual din diferite locuri.
Prin sistemul cu pârghie cotită
– clema rămâne închisă chiar și în cazul unui gol de aer
– consumul de aer este redus datorită raportului de transmisie final ridicat
– prin pivotarea brațului de prindere se obține o cursă mare de deschidere.
– rezultă raporturi optime de forță și mișcare.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Clemele simple sau multiple pot fi acționate prin sistemul de comandă mașinii sau prin control manual din diferite locuri.
Prin sistemul cu pârghie cotită
– clema rămâne închisă chiar și în cazul unui gol de aer
– consumul de aer este redus datorită raportului de transmisie final ridicat
– prin pivotarea brațului de prindere se obține o cursă mare de deschidere.
– rezultă raporturi optime de forță și mișcare.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Control
Schema de circuit pentru cea mai simplă comandă a uneia sau mai multor cleme pneumatice este prezentată în continuare. Producătorii renumiți de supape pneumatice, care furnizează, de asemenea, toate elementele de conectare și garniturile necesare, oferă consultanță pentru configurarea circuitelor complete.
Attention
Forțele menționate în tabel F1 și F2 sunt forțe de menținere, F3și F4 sunt forțe de strângere.
Selection criteria
Pentru a vă ajuta să alegeți dimensiunea corectă a clemei, clemele pneumatice nu conțin doar forța de prindere, ci și forța de tensionare posibilă la o presiune a aerului de 6 bar (este permis orice mediu de presiune, presiune maximă 10 bar). F3 este forța posibilă de tensionare pe care dispozitivul de tensionare o exercită la capătul brațului de tensionare, F4 forța pe care o exercită pe partea punctului de pivotare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.