Pneumatic clamp cu atașament cilindric vertical QT steel 05360-06
- Clemele pneumatice se folosesc ca dispozitiv de montare și dispozitiv de reținere
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Cu acțiune dublă
- Se poate automatiza
Unitatea de vânzare
1.158,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pneumatică
Varianta 1
cu atașament cilindric vertical
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
H5=înălțimea totală
195
A
20
B
91
D
13
E
60
F
22
F1
kN
12
F2
kN
18
F3
kN
2,5
F4
kN
3,5
F5
kN
1
G
83
H
69
I
40
K
12
L
32
Lungime totală
386
M
107
M1
100
N
137
O
M16x1,5
Q
8,2
R
G1/4
S
54
T
48
U
221
UNSPSC Code
31162800
V
101
VL
1,8
W
16
X
50
Y
87
Z
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Clemele 05350 și 05360 sunt potrivite pentru montarea în utilaje speciale și sisteme de transfer. Acestea nu necesită mentenanță, datorită butucilor de rulmenți duri și rectificați, care funcționează în rulmenți din teflon. Designul robust garantează o durată lungă de viață, la fel ca și cilindrul pneumatic cu dublă acțiune.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.
VL = consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Forțe de fixare și de menținere:
Selectarea dimensiunii corecte a clemei depinde de aceste forțe (a se vedea tabelul). Se face o distincție între forța de menținere F1 sau F2 și forța de fixare F3 sau F4.
Forța de fixare F3 și F4 este forța care este exercitată asupra piesei de către brațul de fixare atunci când dispozitivul de fixare este închis.
Forța de menținere F1 și F2 este forța pe care brațul închis de fixare o exercită împotriva forțelor de prelucrare care apar pe piesa de prelucrat și pe care o poate suporta fără deformare permanentă. Aceasta este mai mare decât forța de fixare, deoarece punctul mort al manetei trebuie depășit atunci când punctul mort al manetei când este împins înapoi.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.
VL = consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Forțe de fixare și de menținere:
Selectarea dimensiunii corecte a clemei depinde de aceste forțe (a se vedea tabelul). Se face o distincție între forța de menținere F1 sau F2 și forța de fixare F3 sau F4.
Forța de fixare F3 și F4 este forța care este exercitată asupra piesei de către brațul de fixare atunci când dispozitivul de fixare este închis.
Forța de menținere F1 și F2 este forța pe care brațul închis de fixare o exercită împotriva forțelor de prelucrare care apar pe piesa de prelucrat și pe care o poate suporta fără deformare permanentă. Aceasta este mai mare decât forța de fixare, deoarece punctul mort al manetei trebuie depășit atunci când punctul mort al manetei când este împins înapoi.
On request
Întinzător fără cilindru.
Drawing reference
Y = cursă cilindru
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.