text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă pneumatică
Varianta 1
Variantă grea
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
L5=lungimea totală
380
A
15
B
82
C
52
D
11
E
54
F
20
F1 kN
6
F2 kN
9
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
F5 kN
0,75
G
70
H
57
I
30
K
10
L
77
M
90
N
109
O
M12x1,25
P
6,2
R
G1/8
S
47
T
277
U
35,5
UNSPSC Code
31162800
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
80
Z
27
Înălțime totală
122
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Cilindrul pneumatic cu dublă acțiune garantează o durată îndelungată de viață.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.

VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Attention
Forțele menționate în tabel F1 și F2 sunt forțe de menținere, F3și F4 sunt forțe de strângere.
Drawing reference
Y = cursă cilindru
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought