Clemă pneumatică Variantă grea Oțel ameliorabil 05350-06
- Clemele pneumatice se folosesc ca dispozitiv de montare și dispozitiv de reținere
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Cu acțiune dublă
- Se poate automatiza
Sales unit
985,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Clemă pneumatică
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
L5=lungimea totală
435
A
20
B
90
C
55
D
11
E
60
F
21
F1
kN
12
F2
kN
18
F3
kN
2,5
F4
kN
3,5
F5
kN
1
G
83
H
61
I
40
K
11
L
85
M
105
N
129
O
M16x1,5
P
8,2
R
G1/4
S
53
T
315
U
40
UNSPSC Code
31162800
V
100
VL
1,8
W
16
X
50
Y
100
Z
26
Înălțime totală
147
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Cilindrul pneumatic cu dublă acțiune garantează o durată îndelungată de viață.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Attention
Forțele menționate în tabel F1 și F2 sunt forțe de menținere, F3și F4 sunt forțe de strângere.
Drawing reference
Y = cursă cilindru
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.