Clemă pneumatică Variantă grea Oțel ameliorabil 05350-08
- Clemele pneumatice se folosesc ca dispozitiv de montare și dispozitiv de reținere
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Cu acțiune dublă
- Se poate automatiza
Unitatea de vânzare
1.344,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pneumatică
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
L5=lungimea totală
540
A
30
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1
kN
20
F2
kN
30
F3
kN
4
F4
kN
6
F5
kN
1,8
G
111
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
S
69,5
T
383
U
54
UNSPSC Code
31162800
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
40
Înălțime totală
196
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Cilindrul pneumatic cu dublă acțiune garantează o durată îndelungată de viață.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Șuruburile de fixare a axelor sunt fixate cu LOCTITE.
Pistonul magnetic este pregătit pentru detectarea electrică a poziției finale.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Attention
Forțele menționate în tabel F1 și F2 sunt forțe de menținere, F3și F4 sunt forțe de strângere.
Drawing reference
Y = cursă cilindru
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.