text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
zincat, strat gros pasivizat și strat superior etanș.
Oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Note
Încuietori de prindere cu suport de prindere pentru fixarea și închiderea sigură a clapetelor, a capacelor de containere, a panourilor de mașini și altele asemenea. Prin depășirea punctului mort, acestea mențin vibrațiile strânse.
Forța de fixare se aplică prin prinderea unei cleme.

Elementele de fixare a tensiunii pot fi înșurubate sau nituite. Vă recomandăm șuruburi cu cap înecat pentru a fixa componentele.

Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.
Accessory
Cârlig de prindere 05526.
Cârlig de prindere 05531.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem