text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
orizontal
Varianta 2
cu bielă
Materialul corpului de bază
oțel
M = ax de presiune
M6
A
55
B
28
Cursă S
15
D1
6
F kN
1
H
33
H1
26,2
L
178
L1
40
L2
40
L3
75
L4
10
L5 max.
23
L5 min.
13
Mânere din plastic
05200-110
S1
2
UNSPSC Code
31162800
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Variantele 05160-06 şi 05160-08 au o pârghie de strângere cu manivelă.
Accesorii a se vedea 05200 – 05280.
Drawing reference
1) Mâner din plastic 05200
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem