text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
orizontal
Varianta 2
cu bielă
Materialul corpului de bază
oțel
M = ax de presiune
M8
A
60
B
30
Cursă S
22
D1
6,5
F kN
2
H
42
H1
31,5
L
255
L1
49
L2
45
L3
85
L4
12,5
L5 max.
26
L5 min.
14
Mânere din plastic
05200-125
S1
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Variantele 05160-06 şi 05160-08 au o pârghie de strângere cu manivelă.
Accesorii a se vedea 05200 – 05280.
Drawing reference
1) Mâner din plastic 05200
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem