Clemă cu tijă de împingere Variantă grea oțel fosfatizat 05840-25001
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Blocare în poziția închisă și deschisă
- Utilizați atât la presiune, cât și la tensiune
- Limitarea cursei ca funcție de siguranță
Unitatea de vânzare
125,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
verde
A
197
A1
11
A2
45
A3
45
B
82
B1
54
C1
41
C2
22
Cursă
S
75
D
10,3
D1
25
Forța de menținere
F2
N
25000
Forța de strângere
F1
N
5000
Forța manuală
FH
N
170
H
108
L
300
L1
103
L2
60
M
M12
Model orificiu
1
Mâner
Mâner ferm
Mâner unghi
de deschidere
185°
R
200
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel. Corp și mâner din fontă cu grafit nodular (GJS).
Version
fosfatat. Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis. Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Clemele sunt, de asemenea, echipate cu un limitator de cursă pentru alimentare și retragere.
Clemele sunt, de asemenea, echipate cu un limitator de cursă pentru alimentare și retragere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.