text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheie de mână
Varianta 1
vertical
Varianta 2
cu configurație orificii pe partea frontală
Materialul corpului de bază
oțel
Cuplu de menținere Nm
320
Cuplu de strângere Mx Nm
160
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și braț de strângere din oțel.
Note
Clemă manuală cu mecanism de basculare integrat și blocare peste punctul mort.
Brațul de prindere are o oprire fixă pentru o poziție finală reproductibilă.
Carcasa este prevăzută cu un model de găuri pe partea frontală.
Toate axele mecanismului sunt ghidate în bucșe.
Maneta are un mâner ergonomic.
Brațul de prindere are un model de găuri pentru a ține piesele de presiune.

1) Braț de pârghie: max. R 300 mm
2) Detenția poziției finale pentru unghiul de deschidere 45° - 65°
3) Detenția poziției finale pentru unghiul de deschidere 90° - 120°
4) Oprire finală pentru unghiul de deschidere
5) Pentru valorile [...], toleranța se aplică la o distanță de 80 mm față de centrul de rotație
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought