Cheie de mână vertical oțel 05666-55
- Mecanică de pârghie cotită integrată
- Cu blocare peste punctul mort
Unitatea de vânzare
363,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cheie de mână
Varianta 1
vertical
Varianta 2
cu configurație orificii pe partea frontală
Materialul
corpului de bază
oțel
Cuplu de menținere
Nm
110
Cuplu de strângere Mx
Nm
55
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și braț de strângere din oțel.
Note
Clemă manuală cu mecanism de basculare integrat și blocare peste punctul mort.
Brațul de prindere are o oprire fixă pentru o poziție finală reproductibilă.
Carcasa este prevăzută cu un model de găuri pe partea frontală.
Toate axele mecanismului sunt ghidate în bucșe.
Maneta are un mâner cu bilă ergonomică.
Brațul de prindere are un model de găuri pentru a ține piesele de presiune.
Brațul de prindere are o oprire fixă pentru o poziție finală reproductibilă.
Carcasa este prevăzută cu un model de găuri pe partea frontală.
Toate axele mecanismului sunt ghidate în bucșe.
Maneta are un mâner cu bilă ergonomică.
Brațul de prindere are un model de găuri pentru a ține piesele de presiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.