Clemă cu tijă de împingere Standard oțel zincat și pasivat 05838-02-05500
Unitatea de vânzare
74,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Standard
Varianta 2
fără consolă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
5500
L=lungime
158,5
B3
25,6
C1
12
Cursă
S
38
D1
13
D2
24
Forța de strângere
F1
N
1500
Forța manuală
FH
N
140
H
120,5
L1
60
L2
20
L3
30
L4
40
M
M8x40
M1
M20x1,5
Mâner unghi
de deschidere
185°
R
108,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Tijă de împingere, corp de ghidare și șurub de presiune fosfatat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Tijă de împingere, corp de ghidare și șurub de presiune fosfatat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis. Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
De asemenea, dispozitivele de tensionare pot fi montate în poziția dorită cu ajutorul piuliței incluse de fixare.
De asemenea, dispozitivele de tensionare pot fi montate în poziția dorită cu ajutorul piuliței incluse de fixare.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
05887-01
05280
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.