text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Standard
Varianta 2
fără consolă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
F2= forța de fixare N
7500
L=lungime
234,9
B3
29
C1
14,3
Cursă S
67
D1
16
D2
28,6
Forța de strângere F1 N
1600
Forța manuală FH N
160
H
146,3
L1
92,8
L2
23
L3
40
L4
69,8
M
M10x50
M1
M24x1,5
Mâner unghi de deschidere
185°
R
132
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Tijă de împingere, corp de ghidare și șurub de presiune fosfatat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis. Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
De asemenea, dispozitivele de tensionare pot fi montate în poziția dorită cu ajutorul piuliței incluse de fixare.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem