{"product":{"productId":"agid.34177","price":25.85,"name":"Dispozitiv de tensionare cu tijă de împingere, oțel, forță de strângere până la 6675 N, forma B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.