text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
139,8
A
35
A1
89,5
A2
10,5
B
41
B1
56
B5
3
C1
24,6
Cursă S
32
D
5,5
D1
10,9
Forța de menținere F2 N
1350
Forța de strângere F1 N
1000
Forța manuală FH N
50
H
79
L1
50,3
L2
25,4
M
M8x50
Mâner unghi de deschidere
180°
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează când mânerul este în poziția „închis”.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem