Clemă cu tijă de împingere Standard oțel inoxidabil A2 lucios 05837-12-12670
Unitatea de vânzare
141,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
Cursă
S
31,8
D
5,6
D1
10,9
Forța de menținere
F2
N
2670
Forța de strângere
F1
N
1600
Forța manuală
FH
N
80
H
85
L1
53
L2
25,4
M
M8x50
Mâner unghi
de deschidere
180°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.