Clemă cu tijă de împingere Variantă grea oțel zincat 05837-28-011150
Unitatea de vânzare
63,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
178,6
A
41,3
A1
127,8
A2
34,9
A3
12,7
B
41,3
B1
57
B5
6
C1
20,6
Cursă
S
50,8
D
8,7
D1
15,9
Forța de menținere
F2
N
11150
Forța de strângere
F1
N
3600
Forța manuală
FH
N
120
H
74,9
L1
50,8
L2
32
M
M10x50
Mâner unghi
de deschidere
180°
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.