Clemă cu tijă de împingere Variantă grea oțel zincat 05837-28-033350
Unitatea de vânzare
212,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu tijă de împingere
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
322
A
90,4
A1
216,7
A2
90,4
A3
17,5
B
54,1
B1
76,2
B5
9,7
C1
31,8
Cursă
S
101,6
D
10,4
D1
20,9
Forța de menținere
F2
N
33350
Forța de strângere
F1
N
5600
Forța manuală
FH
N
160
H
104,2
L1
105
L2
50,8
M
M12x75
Mâner unghi
de deschidere
191°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Dispozitivele de tensionare se blochează în pozițiile mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la compresie, cât și la tensionare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.