text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Pârghie pivotantă, din plastic.
Note
Pârghia pivotantă din material plastic este o soluție inovatoare și ergonomică, concepută special pentru utilizarea dulapurilor de comandă și a unităților de comandă. Datorită formei constructive robuste și materialelor de înaltă calitate, această pârghie pivotantă oferă atât funcționalitate, cât și durabilitate.

Găurile de montare au distanțele comerciale standard de 50x55x50.

Pârghia pivotantă poate fi combinată cu alte produse pentru construcția dulapurilor electrice, pentru un sistem de închidere cu 1 punct, 2 puncte sau 3 puncte (vezi indicația tehnică). Pentru a conecta pârghia pivotantă cu accesoriul corespunzător (adaptorul 05601-10 sau încuietoarea cu tijă 05601-22), este necesară bucșa 05601-11.

La forma A este necesar întotdeauna un adaptor 05601-10.
La forma B este necesară întotdeauna o încuietoare cu tijă 05601-22.

Șuruburile de fixare necesare pentru montarea pârghiilor pivotante și a accesoriilor sunt incluse în pachetul de livrare.


Semicilindrul profilat pentru pârghii pivotante (05601) trebuie comandat separat.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre pârghia pivotantă și limbă și este indicată la limbile corespunzătoare.
Drawing reference
1) Găuri de montaj
2) Grosimea tablei, max. 2,5 mm
3) Sistem de închidere cu 1 punct
4) Sistem de închidere cu 3 puncte
5) Limbă 05569
6) Pârghie pivotantă
7) Adaptor pentru limbă, din material plastic sau zinc 05601-10
8) Încuietoare cu tijă, din zinc sau material plastic, pentru tije plate 05601-22
Accessory
05601 Semicilindru profilat pentru pârghie pivotantă.
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor pentru tije rotunde din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
05601-11 Bucșă pentru limbă de zinc.
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.
05601-21 Tije plate din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-10 Adaptor pentru limbi, din material plastic sau zinc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem