Articulație pentru fixare aluminiu 06620-02
- Pentru fixarea secțiunilor transversale rotunde
- Reglabil infinit
- Designul simplu permite prinderea rapidă
Unitatea de vânzare
33,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație pentru fixare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
termoplastic
D = Orificiu de fixare
10
D1
32
D2
M8
Dimensiune
2
H
65
H1
9,5
L
76
L1
35
L2
29
L3
15
L4
15
L5
5
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie de strângere reglabilă: Piesa maner din termoplastic armat cu fibră de sticlă, gri închis.
Piese de oțel:
Clasa de rezistență 5.8.
Componentele rămase:
Aluminiu de înaltă rezistență.
Piese de oțel:
Clasa de rezistență 5.8.
Componentele rămase:
Aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Piese din oțel brunat.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Note
Articulațiile pentru fixare sunt utilizate pentru prinderea secțiunilor transversale rotunde (tije, țevi etc.) și sunt reglabile la infinit. Designul simplu în mod deliberat, împreună cu maneta de prindere reglabilă, permite prinderea rapidă.
Drawing reference
1) Pârghie de strângere reglabilă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.