text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație pentru fixare
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
termoplastic
D = Orificiu de fixare
8
D1
28
D2
M8
Dimensiune
1
H
50
H1
8,5
L
90
L1
42
L2
24
L3
24
L4
13
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner tip aripă:
parte de apucare din material termoplastic, gri-negru.
Bolț filetat din oțel 5.8.
Celelalte componente:
aluminiu foarte rezistent.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Note
Articulațiile pentru fixare sunt utilizate pentru prinderea secțiunilor transversale rotunde (tije, țevi etc.) și pot fi reglate individual și continuu.
Construcția simplă în mod deliberat, împreună cu mânerele tip aripă, permite prinderea rapidă.
Drawing reference
1) Mâner tip aripă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem