Articulație pentru fixare reglabil aluminiu 06621-03
- Pentru fixarea secțiunilor transversale rotunde
- Reglabil infinit
- Designul simplu permite prinderea rapidă
Unitatea de vânzare
39,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație pentru fixare
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
termoplastic
D = Orificiu de fixare
12
D1
36
D2
M8
Dimensiune
3
H
50
H1
10,5
L
104
L1
56
L2
24
L3
34
L4
17
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner tip aripă:
parte de apucare din material termoplastic, gri-negru.
Bolț filetat din oțel 5.8.
Celelalte componente:
aluminiu foarte rezistent.
parte de apucare din material termoplastic, gri-negru.
Bolț filetat din oțel 5.8.
Celelalte componente:
aluminiu foarte rezistent.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Note
Articulațiile pentru fixare sunt utilizate pentru prinderea secțiunilor transversale rotunde (tije, țevi etc.) și pot fi reglate individual și continuu.
Construcția simplă în mod deliberat, împreună cu mânerele tip aripă, permite prinderea rapidă.
Construcția simplă în mod deliberat, împreună cu mânerele tip aripă, permite prinderea rapidă.
Drawing reference
1) Mâner tip aripă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.