text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de conectare multiplu
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
termoplastic
D = Orificiu de fixare
10
D1
32
D2
M8
Dimensiune
2
H
50
H1
24
H2
15
L
88
L1
40
L2
19
L3
20
L4
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner tip aripă:
parte de apucare din material termoplastic, gri-negru.
Bolț filetat din oțel 5.8.
Corp de bază:
aluminiu foarte rezistent.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Aluminiu nichel-argint anodizat.
Note
Secțiunile transversale rotunde (tije, țevi etc.) pot fi prelungite coaxial sau paralel cu elemente de conectare multiple. Un aranjament paralel de tije, de exemplu, poate fi utilizat și pentru a consolida sau rigidiza o structură. În plus, sistemul de găurire din corpul de bază face posibilă crearea de conexiuni în unghi drept.
Drawing reference
1) Mâner tip aripă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought