text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton conic
Varianta 1
fix
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
35
D=filet
M10
L1=lungimea mânerului
53
T= adâncimea filetului
19
D3
21
T min.
21
Tip filet
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Version
Filet de material presat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought