text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton oval
Varianta 1
fix
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
D1=Diametrul exterior
14
D=filet
M5
L1=lungimea mânerului
34
T= adâncimea filetului
25
D2
7
Tip filet
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Black thermoset PF 31
Version
High-gloss polished.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem