Buton oval fix Duroplast negru lucios lustruit 06252-100
- Butoane pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
2,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton oval
Varianta 1
fix
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
D1=Diametrul exterior
27
D=filet
M10
L1=lungimea mânerului
70
T= adâncimea filetului
25
D2
15,5
Tip filet
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.