text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton
Varianta 1
plat
Formă
L
Tipul de formă
cu filete exterioare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M8
H=înălțime
29
L=lungimea filetului
14
D2
14
D3
10
H1
9
H2
13
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought