Buton plat oțel brunată 06237-12018
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
11,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton
Varianta 1
plat
Formă
L
Tipul de formă
cu filete exterioare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M12
H=înălțime
42
L=lungimea filetului
18
D2
20
D3
13
H1
12
H2
20
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
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
Oțel.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.