Buton plat oțel brunată 06237-06
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
4,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Buton
Varianta 1
plat
Formă
K
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M6
H=înălțime
29
T= adâncimea filetului
9
D2
14
D3
10
H1
9
H2
13
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.