text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton
Varianta 1
plat
Formă
K
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M10
H=înălțime
42
T= adâncimea filetului
15
D2
20
D3
13
H1
12
H2
20
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Oțel.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem