text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
DIN
DIN 319
Formă
C
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
16
D=filet
M4
H=înălțime
15
T= adâncimea filetului
7,2
D6
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu.

Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem