Buton sferic oțel inoxidabil polișat 06247-325062
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma K: gaură
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
8,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
DIN
DIN 319
Formă
K
Tipul de formă
cu orificiu de montaj
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
25
D=forare
10
H=înălțime
22,5
T= adâncimea de forare
16
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D6
15
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112102
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
Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.