Buton sferic Model neted Duroplast negru 06250-12006
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
0,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
C
Tipul de formă
Fir de material presat
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M6
H=înălțime
18
T= adâncimea filetului
14
D6
12
Tip filet
filet interior
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
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
În conformitate cu DIN319, toleranțele obișnuite ale filetelor metalice nu pot fi menținute în cazul filetelor din plastic din motive de fabricație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.