Buton sferic Model neted Duroplast negru 06250-12508
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
0,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
C
Tipul de formă
Fir de material presat
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M8
H=înălțime
22,5
T= adâncimea filetului
17
D6
15
Tip filet
filet interior
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
Thermoset PF 31, black or dark red.
Version
High-gloss polished.
Note
According to DIN319, for production reasons, the usual tolerances for metal threads cannot be held with plastic threads.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.