text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
Formă
C
Tipul de formă
Fir de material presat
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
roșu închis
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M8
H=înălțime
23
T= adâncimea filetului
12
D6
15
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
În conformitate cu DIN319, toleranțele obișnuite ale filetelor metalice nu pot fi menținute în cazul filetelor din plastic din motive de fabricație.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem