Buton sferic Model neted Duroplast roșu închis 06250-130081
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
Form
C
Tipul de formă
Fir de material presat
Main
material
thermoset
Main
colour
dark red
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M8
H=Height
28
T=thread depth
12
D6
16
Thread type
internal thread
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
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
În conformitate cu DIN319, toleranțele obișnuite ale filetelor metalice nu pot fi menținute în cazul filetelor din plastic din motive de fabricație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.