text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
E
Tipul de formă
cu bucșă cu filet
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M10
H=înălțime
34
T= adâncimea filetului
23
D6
16
Tip filet
filet interior
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
Description

Material
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Bucșă oțel, zincat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
The version 06250-21604 has a bush in copper-plated steel.
The versions 06250-23008, 06250-23508 and 06250-24008 have a bush in brass.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem