text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
E
Tipul de formă
cu bucșă cu filet
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
45
D=filet
M12
H=înălțime
43
T= adâncimea filetului
25
D6
17
Tip filet
filet interior
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
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Bucșă oțel, zincat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
The version 06250-21604 has a bush in copper-plated steel.
The versions 06250-23008, 06250-23508 and 06250-24008 have a bush in brass.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem