Buton sferic Model neted Duroplast roșu închis 06250-240121
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: bucșă filetată
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
2,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
Formă
E
Tipul de formă
cu bucșă cu filet
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
roșu închis
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M12
H=înălțime
37,5
T= adâncimea filetului
18
D6
20
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Bucșă oțel, zincat.
Bucșă oțel, zincat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
The version 06250-21604 has a bush in copper-plated steel.
The versions 06250-23008, 06250-23508 and 06250-24008 have a bush in brass.
The versions 06250-23008, 06250-23508 and 06250-24008 have a bush in brass.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.