Buton sferic Model neted Duroplast negru 06250-44010
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma L: cu manșon de prindere
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
2,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
L
Tipul de formă
Manșon de fixare
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=forare
10
H=înălțime
37,5
T= adâncimea de forare
20
D6
20
Tip filet
Manșon de fixare
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
Duroplast PF 31, negru.
Oțel tubular, galvanizat.
Oțel tubular, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Montaj în formă de L. Butoanele sferice se fixează prin lovituri ușoare de ciocan. Vă rugăm să utilizați numai ciocane din cauciuc sau plastic cu o greutate de până la 200g!
Shank tolerance
Butoanele cu bile cu manșoane de prindere pot fi atașate la tijele standard cu o toleranță de h9. Manșonul de prindere inclus asigură o potrivire strânsă și sigură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.