text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
L
Tipul de formă
Manșon de fixare
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
50
D=forare
12
H=înălțime
48
T= adâncimea de forare
20
D6
28
Tip filet
Manșon de fixare
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
Duroplast PF 31, negru.
Oțel tubular, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Montaj în formă de L. Butoanele sferice se fixează prin lovituri ușoare de ciocan. Vă rugăm să utilizați numai ciocane din cauciuc sau plastic cu o greutate de până la 200g!
Shank tolerance
Butoanele cu bile cu manșoane de prindere pot fi atașate la tijele standard cu o toleranță de h9. Manșonul de prindere inclus asigură o potrivire strânsă și sigură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem