text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
Varianta 1
Model neted
DIN
DIN 319 extins
Formă
M
Tipul de formă
Gaură conică
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
D1=Diametrul exterior
25
D=forare
8
H=înălțime
22,5
T= adâncimea de forare
14
D6
15
Tip filet
Gaură conică
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
Duroplast PF 31, negru.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem